|
|
|
CA3KN31FD3
Contactor auxiliar TeSys K - 3 ND + 1 NI - <= 690 V - bobină standard 110 Vcc
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys CAK
|
Tip produs sau componenta
|
Releu de control
|
Nume scurt al dispozitivului
|
CA3K
|
Aplicatie contactor
|
Circuit de comanda
|
Categorie de utilizare
|
DC-13
AC-15
|
Compozitie contact pol
|
3 NO + 1 NC
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.c. standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
110 V c.c.
|
Suplimentar
Tehnologie bobine
|
Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A la <50 °C
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
110 A conformitate cu SR EN 60947
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG conformitate cu SR EN 60947
10 A gG conformitate cu VDE 0660
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu SR EN 60947
750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil fara
|
Cuplu de strangere
|
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 6 mm
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Eliminare 0.1...0.75 Uc 50 °C)
|
Timp de functionare
|
10 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
30...40 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
15 ms întreruperea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
25...35 ms alimentarea bobinei şi deschiderea contactului NC
|
Durabilitate mecanica
|
20 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
10000 cic/h
|
Imunitate la microintreruperi
|
2 ms
|
Vârf de putere în W
|
3 W 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in W
|
3 W la 20 °C
|
Disipare de caldura
|
3 W
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Distanta fara suprapunere
|
0,5 mm
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Inaltime
|
58 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
57 mm
|
Greutate neta
|
0,225 kg
|
Mediu
Standarde
|
BS 5424
SR EN 60947
NF C 63-140
VDE 0660
|
Certificari produs
|
UL
CSA
UKCA
|
Grad de protectie IP
|
IP2x
|
Tratament protector
|
TC conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-50…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m fără declasare
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
219,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
6,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
4,6 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
6,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S02
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
40
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
9,215 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
15,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
P06
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
640
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
155,94 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
77,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
80,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
60,0 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|