Categorie de utilizare
|
AC-14
AC-15
DC-13
|
Compozitie contact pol
|
3 NO + 2 NC
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
<= 690 V c.a. 25...400 Hz
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.c. standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
24 V c.c.
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A la <60 °C
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V UL certificat
600 V CSA certificat
690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu arc 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu arc 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu arc 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Borne cu arc 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.1...0.25 Uc -40…70 °C eliminare c.c.
0.7...1.25 Uc -40…60 °C operaţional c.c.
1...1.25 Uc 60…70 °C operaţional c.c.
|
Timp de functionare
|
53...72 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
16...24 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
47...63 ms alimentarea bobinei şi deschiderea contactului NC
15...25 ms întreruperea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
|
Durabilitate mecanica
|
30 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
180 cic/mn
|
Constanta de timp
|
28 ms
|
Vârf de putere în W
|
5,4 W 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in W
|
5,4 W la 20 °C
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri releu de comandă deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri releu de comandă închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii releu de comandă deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii releu de comandă închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Inaltime
|
99 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
93 mm
|
Greutate neta
|
0,58 kg
|
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
546,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
5,7 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
11,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
12,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S02
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
15
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
8,6 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
15,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
P06
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
240
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
149,328 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
75,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
60,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
80,0 cm
|