Schneider-Electric LightCom RO
 
CAD50U7
CAD50U7
Contactor - Tesys K, D, S - Cad-50 - 5 No - Instantaneu - 10 A - 240 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
TeSys Deca
Nume produs TeSys CAD
Tip produs sau componenta Releu de control
Nume scurt al dispozitivului CAD
Aplicatie contactor Circuit de comanda
Suplimentar
Categorie de utilizare AC-14
AC-15
DC-13
Compozitie contact pol 5 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 240 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V UL certificat
600 V CSA certificat
690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Suport de montare Placa
Sina
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Cuplu de strangere 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Timp de functionare 12...22 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
4...12 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
Durabilitate mecanica 30 Mcycles
Viteza maxima de functionare 180 cic/mn
Consum de energie conectare in VA 70 VA 50 Hz 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 8 VA 50 Hz 20 °C)
Tensiunea minima de comutare 17 V
Curentul minim de comutare 5 mA
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Rezistenta mecanica Şocuri releu de comandă deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri releu de comandă închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii releu de comandă deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii releu de comandă închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Inaltime 77 mm
Latime 45 mm
Adancime 84 mm
Greutate neta 0,58 kg
Mediu
Standarde BS 4794
SR EN 60947-5
SR EN 60947-5-1
NF C 63-140
VDE 0660
IEC 60335-1
Certificari produs UL
CSA
UKCA
Grad de protectie IP IP2x parte frontala conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de utilizare -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 9,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,300 cm
Greutate prima forma de impachetare 357 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,371 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months