Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Building
|
Tip de sarcina
|
Lampă fluocompactconvenţional 1500 VA
Lampa fluorescenta 22 x electronic 23 W
Lampa cu halogen 230 V c.a. 3600 W
Lampa cu incandescenta 230 V c.a. 3600 W
Lampa fluorescenta 24 x electronic 15 W
Lampa fluorescenta 27 x electronic 11 W
Lampa fluorescenta 34 x electronic 7 W
Tub fluorescent în montaj dualconvenţional 3600 VA
Tub fluorescentelectronic 1000 VA
Tub fluorescent necorectatconvenţional 3600 VA
Tub flourescent compensat paralelconvenţional 1200 VA
Tuburi fluorescente compensate serialconvenţional 3600 VA
|
Puterea consumata maxima in VA
|
6 VA
|
Curent maxim de comutatie
|
16 A - 230 V c.a. pf = 1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
|
Temporizare
|
Reglabil de la 0,5 la 20 minute
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pasi de 9 mm
|
2
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub - <= 6 mm²
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Latime
|
18 mm
|
Inaltime
|
89 mm
|
Adancime
|
66 mm
|
Greutate neta
|
76 g
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
Db
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
101 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
Doboz
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
130
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
13,604 kg
|