Schneider-Electric LightCom RO
 
CCT15260
CCT15260
Senzor Digital de Perete
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Multi9
Tip produs sau componenta Senzor de lumină montat pe perete
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 52,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Gyári csomagolás
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 10,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 11,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 19,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 594,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,051 kg