Schneider-Electric LightCom RO
CCT15841
CCT15841
Acti 9 - Th4 - Termostat - 1 Zona - +8 °C To +26 °C
Schneider Electric
Principale
Range of product Acti 9
Nume produs Acti 9 TH
Tip produs sau componenta Termostat
Nume scurt al dispozitivului TH4
Number of zones 1
Echipament furnizat Supplied with ambient temperature probe
Suplimentare
Mod de operare Above freezing 5 °C
Comfort 8…26 °C
Reduced 0…10 °C
Precizie de masurare +/- 0.2 °C
Maximum power consumption in VA 4 VA
Curent maxim de comutatie 16 A - 250 V pf = 1
3 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. +/- 10 %
Tip de protectie Over voltage protection against surges
Over temperature protection
LED de stare Make position of the output contacts indicator luminos (rosu)
Above freezing operating mode indicator luminos (verde)
Reduced operating mode indicator luminos (galben)
Suport de montare Sina DIN
Module de 9 mm 5
Conexiuni - borne 2 borna fara surub, secţiune cablu: 2,5 mm²
Tenta de culoare Alb (RAL 9003)
Înălţime 85 mm
Lăţime 45 mm
Adâncime 65 mm
Mediu
Standarde EN 60730-2-9
Grad de protectie IP IP20
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months