Schneider-Electric LightCom RO
CCT15848
CCT15848
Principale
Gama Acti 9
Tip produs sau componenta Temperature probe
Domeniul de aplicare al aparatului Building
Suplimentare
Compatibilitate produs TH4
TH7
Lungime cablu 1,5 m
Temperatura de măsurare -50…125 °C
Suport de montare Tube
Locatie de montare În interior
Afară
Diametrul de montaj 21…90 mm
Lungime 20 mm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.