Schneider-Electric LightCom RO
 
CCT15955
CCT15955
Cheie memorie pentru programator anual ITA
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Tip produs sau componenta Memory key
Suplimentar
Domeniu de utilizare al dispozitivului Building
Compatibilitate produs ITA programming kit
ITA year time switch
Dimensiune exterioara 54 x 14 x 9 mm (opened)
34 x 14 x 9 mm (closed)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,7 cm
Latime prima forma de impachetare 6,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 635,0 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni