|
|
|
CCT15970
Antena GPS pentru progr. anual ITA
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti9
|
Tip produs sau componenta
|
GPS antenna
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
10 ITA year time switch
|
Alimentare
|
12...30 V c.c. external power supply
|
Consum de curent
|
30 mA la 12 V
35 mA la 30 V
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Building
|
Montare dispozitiv
|
Wall mounted
|
Distanta de operare
|
200 m
|
Tip de instalare
|
Exterior
|
Locul de montare
|
În afara tabloului electric
|
Semnalizare locala
|
Reception activity LED intermitent
|
Protocol de sincronizare a timpului
|
GPS
DCF77
|
Sectiune cablu
|
0,33…2,5 mm²
|
Inaltime
|
38 mm
|
Latime
|
75 mm
|
Adancime
|
89,5 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-30…55 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
Db
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
135,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,885 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|