Schneider-Electric LightCom RO
CCTDD20002
CCTDD20002
Variator Std400Rc/Rl-Sae
Schneider Electric
Principale
Range of product Acti 9
Nume produs Acti 9 STD
Tip produs sau componenta Dimer comandat de la distanţă
Nume scurt al dispozitivului STD
Compatibilitate produs Regulator de putere adecvat
Functie disponibila Detecţie automată a sarcinii
Suplimentare
Domeniul de aplicare al aparatului Building
Tip de sarcina 230 V c.a. lampă cu halogen 40...400 W
230 V c.a. lampa cu incandescenta 40...400 W
Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator electronic 40...400 W
Motor 40...200 W
Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator convenţional 40...400 W
Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator toroidal 40...300 W
Tip de control Local control push-button
Telecomanda push-button
Putere consumata 0,8 VA
Pierderi termice 3 W
Tip de intrare Push-button 4 allows control up to 20 dimmers
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
Tensiune de intrare 12...30 V c.a./c.c.
Tip de protectie Protecţie electronică la supratemperatură
Protecţie electronică la suprasarcină
Siguranţă fuzibilă termică cu ardere rapidă
Protecţie electronică la supratensiune
Suport de montare Sina DIN
Module de 9 mm 4
Auxiliare conectate Maxim 25 de butoane suplimentare fara indicatie luminoasa, distanţa : < 50 m
Maxim 5 de butoane suplimentare cu indicatie luminoasa, distanţa : < 50 m
Conexiuni - borne Borne cu suruburi, 2 cablu(ri) 4 mm² sus
Borne cu suruburi, 5 cablu(ri) 2,5 mm² jos
Maximum cable distance between devices 50 m
Înălţime 85 mm
Lăţime 36 mm
Adâncime 62 mm
Greutate produs 80 g
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Standarde EN 60669-2-1
Directivele 73/23/EEC - directiva joasa tensiune
89/336/EEC - electromagnetic compatibility
Temperatura ambiantă pentru utilizare 0…70 °C
Temperatura de depozitare 0…60 °C