Schneider-Electric LightCom RO
 
DA1TT090
DA1TT090
Sonda Termistor Ptc Da1-T - Sonda Tripla - 90°C
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse DA1
Tip produs sau componenta Thermistor probe
Nume scurt al dispozitivului DA1TT
Categorie de accesorii/piese separate Protection accessory
Cantitate per set Set de 10
Temperatura ambiantă pentru utilizare 90 °C
Suplimentare
[Ui] tensiunea nominală de izolaţie 2500 V
[Ue] tensiune operationala nominala <= 2,5 V
Rezistenţă 250 Ohm pe senzor de temperatură 25 °C
Izolatie Ranforsat
Lungimea cablului 1 m între sonde şi plăcuţa motorului
Greutate produs 0,01 kg
Mediu
Standarde IEC 60034-11 Mark A