Schneider-Electric LightCom RO
 
DF2FGA80
DF2FGA80
Patron Siguranta Din 00 Cu Lame - Am 80 A - Fara Indicatie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse DF
Tip produs sau componenta Sigurante
Nume scurt al dispozitivului Siguranta lamelara
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a.
Dimensiune siguranta fuzibila NH00
Tip siguranta DIN
Suplimentar
[In] curent nominal 80 A
Curba siguranta AM
Cantitate pe set Set de 3
Greutate neta 0,16 kg
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,200 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,650 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,820 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,950 dm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni