Schneider-Electric LightCom RO
 
DF2FGN80
DF2FGN80
Patron Siguranta Din 00 Cu Lame - Gg 80 A - Fara Indicatie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse DF
Tip produs sau componenta Sigurante
Nume scurt al dispozitivului Siguranta lamelara
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a.
Dimensiune siguranta fuzibila NH000
Tip siguranta DIN
Suplimentar
[In] curent nominal 80 A
Curba siguranta GG
Cantitate pe set Set de 3
Greutate neta 0,16 kg
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,016 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,530 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,210 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,780 dm
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
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni