Schneider-Electric LightCom RO
 
DF2HN1251
DF2HN1251
Patron Siguranta Din 1 Cu Lame - Gg 250 A - Fara Indicatie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse DF
Tip produs sau componenta Sigurante
Nume scurt al dispozitivului Siguranta lamelara
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V c.a.
Dimensiune siguranta fuzibila NH1
Tip siguranta DIN
Suplimentar
[In] curent nominal 250 A
Curba siguranta GG
Cantitate pe set Set de 3
Greutate neta 0,4 kg
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,420 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Latimea formei de impachetare 1 1,450 dm
Lungimea formei de impachetare 1 2,120 dm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 months