Schneider-Electric LightCom RO
 
DF2JN1401
DF2JN1401
Patron Siguranta Din 2 Cu Lame - Gg 400 A - Fara Indicatie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse DF
Tip produs sau componenta Sigurante
Nume scurt al dispozitivului Siguranta lamelara
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V c.a.
Dimensiune siguranta fuzibila NH2
Tip siguranta DIN
Suplimentar
[In] curent nominal 400 A
Curba siguranta GG
Cantitate pe set Set de 3
Greutate neta 0,56 kg
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,642 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Latimea formei de impachetare 1 1,450 dm
Lungimea formei de impachetare 1 2,100 dm
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni