Schneider-Electric LightCom RO
 
DF2KN1631
DF2KN1631
Patron Siguranta Din 3 Cu Lame - Gg 630 A - Fara Indicatie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse DF
Tip produs sau componenta Sigurante
Nume scurt al dispozitivului Siguranta lamelara
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V c.a.
Dimensiune siguranta fuzibila NH3
Tip siguranta DIN
Suplimentar
[In] curent nominal 630 A
Curba siguranta GG
Cantitate pe set Set de 1
Greutate neta 0,85 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 1,097 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 7
Greutatea formei de impachetare 2 8,073 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni