Schneider-Electric LightCom RO
 
DF2LN1251
DF2LN1251
Patron Siguranta Din 4 Cu Lame - Gg 1250 A - Fara Indicatie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse DF
Tip produs sau componenta Sigurante
Nume scurt al dispozitivului Siguranta lamelara
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V c.a.
Dimensiune siguranta fuzibila NH4
Tip siguranta DIN
Suplimentar
[In] curent nominal 1250 A
Curba siguranta GG
Cantitate pe set Set de 1
Greutate neta 1,9 kg
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 2,434 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,960 dm
Latimea formei de impachetare 1 1,270 dm
Lungimea formei de impachetare 1 2,870 dm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni