Schneider-Electric LightCom RO
 
DZ5CA062
DZ5CA062
Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 6 Mm² - Verde
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Linergy
Tip produs sau componenta Capat cablu
Dimensiune capat cablu Mediu
Standarde NF C 63-023
Tip de ambalaj Punga
Cantitate pe set Set de 100
Sectiune cablu 6 mm²
Suplimentar
Tip capat cablu Un singur conductor
Informatii suplimentare Pentru steguleţ înclichetabil
Culoare Verde
Material rama Plastic fara halogenuri
Material tub Cupru conformitate cu ISO 1337
Numar de cabluri 1
Calibru AWG AWG 10
Dimensiune rama Ø 6.9 mm
Diametru tub 3,9 mm
Lungime 20 mm
Lungime tub 12 mm
CAD adancime globala 20 mm
Greutate neta 0,045 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -20…105 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,400 cm
Latime prima forma de impachetare 0,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Gyári csomagolás
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 4,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 6,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 41,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 8000
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,530 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni