Schneider-Electric LightCom RO
 
DZ5CA102
DZ5CA102
Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 10 Mm² - Maro
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Linergy
Tip produs sau componenta Capat cablu
Dimensiune capat cablu Mediu
Standarde NF C 63-023
Tip de ambalaj Punga
Cantitate per set Set de 100
Secţiune cablu 10 mm²
Suplimentare
Tip capat cablu Un singur conductor
Informatii suplimentare Pentru steguleţ înclichetabil
Culoare Maro
Material rama Plastic fara halogenuri
Material tub Cupru conformitate cu ISO 1337
Număr de cabluri 1
Sonda AWG AWG 8
Dimensiune rama Ø 8,4 mm
Diametru tub 4,9 mm
Lungime 22 mm
Lungime tub 12 mm
CAD adâncime globală 22 mm
Greutate produs 0,057 kg
Mediu
Temperatura ambiantă pentru utilizare -20…105 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 1 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1 cm
Latimea formei de impachetare 1 1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 100
Greutatea formei de impachetare 2 56 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4 cm
Latimea formei de impachetare 2 7 cm
Lungimea formei de impachetare 2 11 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 6000
Greutatea formei de impachetare 3 3,61 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni