Schneider-Electric LightCom RO
 
DZ5CA502
DZ5CA502
Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 50 Mm² - Albastru
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Linergy
Tip produs sau componenta Capat cablu
Dimensiune capat cablu Mediu
Standarde NF C 63-023
Tip de ambalaj Punga
Cantitate pe set Set de 20
Sectiune cablu 50 mm²
Suplimentar
Tip capat cablu Un singur conductor
Informatii suplimentare Pentru steguleţ înclichetabil
Culoare Albastru
Material rama Plastic fara halogenuri
Material tub Cupru conformitate cu ISO 1337
Numar de cabluri 1
Calibru AWG AWG 1/0
Dimensiune rama Ø 16 mm
Diametru tub 11 mm
Lungime 36 mm
Lungime tub 20 mm
CAD adancime globala 36 mm
Greutate neta 0,06 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -20…105 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,4 cm
Latime prima forma de impachetare 0,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 3 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 4 cm
Latime a doua forma de impachetare 6 cm
Lungime a doua forma de impachetare 13 cm
Greutate a doua forma de impachetare 63 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 2000
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,985 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni