Schneider-Electric LightCom RO
 
EPH3100323
EPH3100323
Asfora, Iesire Priza Unica Cu Impamantare, 16A Lid, Clapete Ip44 Crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Priza
Descriere priza standard Impamantare
Configuratie poli priza 2P + E cu obturatoare
Prezentare dispozitiv Produs complet
Informatii suplimentare priza Obturată, cu capac
Tenta de culoare Crem
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentar
Numar priza 1
Montare dispozitiv Ingropat
Gama de puteri 3680 W
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Conexiuni - borne Borne lift
Numar de cabluri 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Rigiditate cablu Flexibil
Rigid
Impletit solid
Lungime de dezizolare conductor 13,0 mm
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
ABS + PC placa centală
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) capac
Finisaj suprafata Lucios
Material conductor Cupru
Mod de fixare Screws or claws 51…69 mm
Inaltime 83 mm
Latime 83 mm
Adancime 48 mm
Adancimea proiectata 17 mm
Cantitate pe set 1
Greutate neta 0,104 kg
Mediu
Standarde IEC 60884-1
Certificari produs TSE
VDE
Aenor
Grad de protectie IP IP44
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 104,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 1,12 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 14,08 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months