Schneider-Electric LightCom RO
 
EPH3200321
EPH3200321
Asfora - Element Intermediar Conector Tv - 8Db Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Asfora
Tip produs sau componenta TV socket
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tip priza TV Priza intermediara (trecere)
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Pentru sisteme de distributiein serie
Tenta de culoare Alb
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentar
Montare dispozitiv Ingropat
Numar priza 1
Conector TV Tata IEC 9,52 mm
Atenuare 8 dB
Flux de curent c.c. Nu
Numar pe linie 2
Conexiuni - borne Borna fara surub
Material ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Finisaj suprafata Lucios
Material conductor Cupru
Mod de fixare Claws51…80 mm
Inaltime 83 mm
Latime 83 mm
Adancime 38 mm
Adancimea proiectata 10 mm
Greutate neta 0,087 kg
Mediu
Etichete privind calitatea CE
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 88,25 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 965 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 12,111 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months