Schneider-Electric LightCom RO
 
EPH4200121
EPH4200121
Asfora - Iesire Dubla Telefon - Rj11 Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Priza de telefon
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tip priza telefon RJ11 (4 contacts)
Tenta de culoare Alb
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentar
Montare dispozitiv Ingropat
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Rigiditate cablu Flexibil
Rigid
Material ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Finisaj suprafata Lucios
Material conductor Cupru
Mod de fixare Claws51…80 mm
Inaltime 83 mm
Latime 83 mm
Adancime 38 mm
Adancimea proiectata 9 mm
Greutate neta 0,061 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 69,33 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 800,83 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,3 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 10,053 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months