Schneider-Electric LightCom RO
 
EPH4300123
EPH4300123
Priza De Date Rj45 Cat.5E Utp Crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Priza de date
Domeniul de aplicare al aparatului Comunicare
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tip manta cablu UTP
Tip mufa de date RJ45
Tenta de culoare Crem
Tip de ambalaj Ambalat individual in folie de plastic
Suplimentare
Montare dispozitiv Ingropat
Număr priză 1
Categorie de retea de comunicatie 5e
Conexiuni - borne IDC
Număr de cabluri 1 cablu(ri)
Rigiditate cablu Rigid
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) placa centală
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Finisaj suprafata Glossy
Material conductor Cupru
Mod de fixare Gheare 51…80 mm
Înălţime 83 mm
Lăţime 83 mm
Adâncime 48 mm
Adâncimea proiectată 9 mm
Greutate produs 0,063 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 65 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 726 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 9,267 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni