Schneider-Electric LightCom RO
 
EPH4900123
EPH4900123
Priza Date Cat 5E Utp Rj45 + Rj12 Crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Priza de date
Prezentare dispozitiv Produs complet
Priză telefonică RJ12
Tip mufa de date RJ45 - categorie 5e
Tenta de culoare Crem
Tip de ambalaj Ambalat individual in folie de plastic
Suplimentare
Montare dispozitiv de conectare Incastrat
Număr priză 2
Conexiuni - borne IDC RJ45
IDC RJ12
Rigiditate cablu Rigid
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisaj suprafata Glossy
Material conductor Cupru
Mod de fixare Gheare 51…80 mm
Înălţime 83 mm
Lăţime 83 mm
Adâncime 36 mm
Adâncimea proiectată 9 mm
Greutate produs 0,097 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 100 g
Inaltimea formei de impachetare 1 11 cm
Latimea formei de impachetare 1 16 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 1,14 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 9,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 14,419 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni