Schneider-Electric LightCom RO
 
EPH5700123
EPH5700123
Asfora, Priza Difuzor Crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Priza boxa
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tenta de culoare Crem
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentar
Montare dispozitiv Ingropat
Conexiuni - borne Borna fara surub
Numar de cabluri 4 cablu(ri)
Rigiditate cablu Rigid
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) placa centală
Finisaj suprafata Lucios
Material conductor Cupru
Mod de fixare Gheare 51…80 mm
Inaltime 83 mm
Latime 83 mm
Adancime 43 mm
Adancimea proiectata 17 mm
Greutate neta 0,067 kg
Mediu
Etichete privind calitatea CE
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 69,1 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 791,75 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 10,129 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni