Schneider-Electric LightCom RO
 
EPH6100123
EPH6100123
Asfora, Doza Aparenta, 1 Post, Crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Asfora
Tip produs sau componenta Cutie aparentă
Numar de intrari 1 post
Tenta de culoare Crem
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentar
Montare dispozitiv Suprafata
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) cutie
Finisaj suprafata Lucios
Inaltime 81,4 mm
Latime 81,4 mm
Adancime 40 mm
Adancimea proiectata 40 mm
Greutate neta 0,047 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 60 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 8
Greutatea formei de impachetare 2 608 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 18,2 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 96
Greutatea formei de impachetare 3 8,062 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)