Schneider-Electric LightCom RO
 
EPH6200121
EPH6200121
Interupator Cu Cartela 10A, Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range Asfora
Tip produs sau componenta Card switch
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tenta de culoare Alb
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentar
Montare dispozitiv Ingropat
Functie de comutare Simplu
Semnalizare locala LED
Gama de puteri 2300 W
Curent nominal 10 A at 250 V AC
Conexiuni - borne Borna fara surub
Numar de cabluri 2 cable(s) 2.5 mm²
Rigiditate cablu Flexibil
Rigid
Impletit solid
Lungime de dezizolare conductor 13,0 mm
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisaj suprafata Lucios
Material conductor Cupru
Mod de fixare Screws or claws51…70 mm
Inaltime 83 mm
Latime 83 mm
Adancime 53,0 mm
Adancimea proiectata 23 mm
Greutate neta 0,0857 kg
Mediu
Standarde SR EN 60669-1
Certificari produs TSE
VDE
Etichete privind calitatea CE
UKR
Grad de protectie IP IP20
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 96 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 11 cm
Lungimea formei de impachetare 1 16 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 96 g
Inaltimea formei de impachetare 2 5 cm
Latimea formei de impachetare 2 11 cm
Lungimea formei de impachetare 2 16 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 8
Greutatea formei de impachetare 3 907 g
Inaltimea formei de impachetare 3 9,4 cm
Latimea formei de impachetare 3 18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 3 27,5 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months