Schneider-Electric LightCom RO
 
EPH6400123
EPH6400123
Asfora, Variator De Tensiune 40-600Va, Crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Variator de tensiune
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tip de sarcina Lampă cu halogen 230 V c.a. 40...600 W
Lampă cu incandescenţă 230 V c.a. 40...600 W
Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator feromagnetic 40...600 W
Tenta de culoare Crem
Tip de ambalaj Cutie
Suplimentar
Montare dispozitiv Ingropat
Functie de comutare Cu revenire
Comanda variator Tip buton rotativ
Domeniu utilizare variator Sarcina inductiva
Sarcina ohmica
Tip de protectie Protectie siguranta
Calibru fuzibili asociati 6,3 A
[Ue] tensiune nominala 230 V c.a. 50 Hz
Conexiuni - borne Borne pe stalp
Numar de cabluri 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Rigiditate cablu Rigid
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 8 mm
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) placa centală
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) mâner
Finisaj suprafata Lucios
Material conductor Cupru
Mod de fixare Gheare 53…78 mm
Inaltime 83 mm
Latime 83 mm
Adancime 49 mm
Adancimea proiectata 20 mm
Greutate neta 0,111 kg
Mediu
Certificari produs UKR
VDE
FIMKO
TSE
GOST
NEMKO
SEMKO
Etichete privind calitatea CE
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 156,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 24
Greutatea formei de impachetare 2 3,992 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3 1536
Greutatea formei de impachetare 3 267,488 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 135 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 120 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months