Schneider-Electric LightCom RO
 
GAC0511
GAC0511
Tesys Gc & Gy -Bloc Contact Auxiliare - 1 C/O
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului GAC0
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate produs TeSys GC
TeSys GY
Locul de montare Partea dreapta
Compozitie contact pol 1 C/O
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A la <50 °C
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V conforming to IEC 60947-5
500 V conformitate cu VDE 0110
Durabilitate mecanica 1 Mcycles
Conexiuni - borne Borne cu surub2,5 mm²solid
Borne cu surub2,5 mm²flexibil
Cuplu de strangere 0,8 N.m - pornit borne cu surub
Inaltime 81 mm
Latime 8,75 mm
Adancime 60 mm
Greutate neta 0,016 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-5
Certificari produs OVE
CEBEC
VDE
NF-USE
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -5…50 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Altitudinea de functionare <= 3000 m fără declasare
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 42,9 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,1 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,6 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 months