Schneider-Electric LightCom RO
 
GAP23
GAP23
Tesys Gc & Gy - Modul Supresor - 220 - 240 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului GAP
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs TeSys GY
TeSys GC
Tehnologie de suprimare Circuit RC
Tensiune circuit de comanda 220...240 V
Suplimentar
Inaltime 81 mm
Latime 17,5 mm
Adancime 60 mm
Greutate neta 0,09 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 69 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,1 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 48
Greutatea formei de impachetare 2 3,682 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months