Schneider-Electric LightCom RO
 
GV1G02
GV1G02
Conexiune Tripolara Flexibila La Lc1 D09 - D25 - Pentru Disjunctor De Motor Gv2
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs FT
Nume scurt al dispozitivului GV1G
Tip produs sau componenta Flexible connection
Categorie de accesorii/piese separate Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama TeSys GV2
TeSys D
Suplimentare
Compatibilitate produs LC1D09...D38
Descriere poli 3P
[Ie] curent nominal de funcţionare 25 A
Cantitate per set Set de 10
Greutate produs 0,013 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months