Schneider-Electric LightCom RO
 
GV1G09
GV1G09
TeSys GV2, TeSys D & TeSys U - terminal block - 3P - from the top
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs FT
Nume scurt al dispozitivului GV1G
Tip produs sau componenta Cutie de borne
Categorie de accesorii/piese separate Accesoriu de conectare
Descriere poli 3P
Compatibilitate gama TeSys GV2
TeSys D
TeSys K
TeSys U
TeSys LS1
Suplimentare
[Ie] curent nominal de funcţionare 63 A
Locatie de montare Sus
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Conexiuni - borne Borne cu şurub 1 solid AWG 4
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil cu
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil fara
Borne cu şurub 1 cablu(ri) 1,5…25 mm² solid
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm² flexibil cu
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm² solid
Borne cu şurub 2 cablu(ri) 2,5…4 mm² flexibil fara
Borne cu şurub 1 flexibil AWG 4
Cuplu de strângere 1,7 N.m - pornit borne cu şurub
2,2 N.m - pornit conector
Greutate produs 0,04 kg