Schneider-Electric LightCom RO
 
GV1G10
GV1G10
Capac Final De Protectie - Pentru Prize De Bare Colectoare Gv2 Neutilizate
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs FT
Nume scurt al dispozitivului GV1G
Tip produs sau componenta Protective end cover
Accesorii / piese separate Accesoriu de protectie
Suplimentar
Cantitate pe set Set de 5
Greutate neta 0,005 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 3 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 250
Greutatea formei de impachetare 2 1,03 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Inaltimea formei de impachetare 3 2,2 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Garanție contractuala
Garantie 18 luni