Schneider-Electric LightCom RO
 
GV2G345
GV2G345
Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 3 tap-offs - 45 mm pitch
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs FT
Nume scurt al dispozitivului GV2G
Tip produs sau componenta Pieptene
Categorie de accesorii/piese separate Accesoriu de conectare
Descriere poli 3P
Compatibilitate gama TeSys D
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
Număr de puncte de conectare 3
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 63 A
Pasul conexiunii 45 mm
Suplimentare
Locatie de montare Pe borna
[Ui] tensiunea nominală de izolaţie 690 V
Lungime 134 mm
Greutate produs 0,058 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform