Schneider-Electric LightCom RO
 
GVAPL01
GVAPL01
Tesys Gv2 & Tesys Gv3 & Tesys U - Unealta Montare Maneta
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Sculă pentru montare manetă
Nume scurt al dispozitivului GVAP
Accesorii / piese separate Accesorii pentru montaj
Suplimentar
Greutate neta 0,1 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 263 g
Inaltimea formei de impachetare 1 7 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 30 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 3,74 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3 96
Greutatea formei de impachetare 3 41,144 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 80 cm
Latimea formei de impachetare 3 80 cm
Lungimea formei de impachetare 3 120 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni