Schneider-Electric LightCom RO
 
KBF3PZ
KBF3PZ
Maneta Frontala Kbf - Pentru V5, V6 - Maneta Neagra
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului KBF3
Tip produs sau componenta Manetă rotativă
Compatibilitate produs V6
V5
Culoare maner Negru
Suplimentare
Culoare placa frontala maner Negru
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
Marcaj 0 - 1
Mod de fixare Cu 4 suruburi
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Înălţime 90 mm
Lăţime 90 mm
Greutate produs 0,16 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months