Schneider-Electric LightCom RO
 
LA1DX02
LA1DX02
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NC (sealed), front mounting, screw clamp terminals
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului LA1
Compatibilitate gama TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Locul de montare Fata
Compozitie contact pol 2 NC (sealed)
Contacts operation Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare 125 V c.a. pentru protected contact
30 V c.c. pentru protected contact
[Ie] curent nominal de utilizare 0,1 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Standarde SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Suplimentar
Durabilitate mecanica 5 Mcycles
Curentul minim de comutare 1 mA
Tensiunea minima de comutare 5 V
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²rigid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²rigid
Cuplu de strangere 1,7 N.m - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,7 N.m - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,7 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Inaltime 48 mm
Latime 44 mm
Adancime 39 mm
Greutate neta 0,04 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Mediu dificil
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare -25…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,2 cm
Latime prima forma de impachetare 4,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 53,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 540,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,613 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni