Schneider-Electric LightCom RO
 
LA1DY20
LA1DY20
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO(sealed), front mounting
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys Deca
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului LA1
Compatibilitate gama TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Locul de montare Fata
Compozitie contact pol 2 earth screen continuity poles
2 NO (sealed)
Contacts operation Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare 125 V c.a. pentru protected contact
30 V c.c. pentru protected contact
[Ie] curent nominal de utilizare 0,1 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Certificari produs CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Suplimentar
Durabilitate mecanica 5 Mcycles
Curentul minim de comutare 1 mA
Tensiunea minima de comutare 5 V
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²rigid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²rigid
Cuplu de strangere 1,7 N.m - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,7 N.m - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,7 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Inaltime 48 mm
Latime 44 mm
Adancime 39 mm
Greutate neta 0,04 kg
Cantitate pe set Set de 2
Mediu
Caracteristica de mediu Mediu dificil
Grad de protectie IP IP2x conforming to SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,0 cm
Latime prima forma de impachetare 4,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 63,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 633,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,383 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni