|
|
|
LA1DZ40
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO (sealed) + 2NO, front mounting, screw clamp terminals
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte auxiliar
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA1
|
Compatibilitate gama
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Locul de montare
|
Fata
|
Compozitie contact pol
|
2 NO (sealed) + 2 NO
|
Contacts operation
|
Instantaneu
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
125 V c.a. pentru protected contact
30 V c.c. pentru protected contact
690 V c.a. pentru non-protected contact
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
0,1 A pentru protected contact
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V - pentru protected contact conformitate cu SR EN 60947-5-1
690 V - pentru non-protected contact conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V - pentru non-protected contact conformitate cu UL 60947-5-1
600 V - pentru non-protected contact conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A la <40 °C pentru non-protected contact
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certificari produs
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Suplimentar
Tip de protectie
|
GG fuse 10 A pentru non-protected contact
|
Durabilitate mecanica
|
5 Mcycles
|
Curentul minim de comutare
|
1 mA pentru protected contact
5 mA pentru non-protected contact
|
Tensiunea minima de comutare
|
5 V pentru protected contact
17 V pentru non-protected contact
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²rigid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²rigid
|
Cuplu de strangere
|
1,7 N.m - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,7 N.m - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,7 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Inaltime
|
48 mm
|
Latime
|
44 mm
|
Adancime
|
39 mm
|
Greutate neta
|
0,05 kg
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Mediu dificil
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura de depozitare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
63,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
4,2 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
5,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
5,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
10
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
637,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
5,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
8,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
26,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
S02
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
80
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
5,534 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
15,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
30,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
40,0 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|