|
|
|
LA1KN043
Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 4 Nc - Borne Cu Arc
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys K
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte auxiliar
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA1
|
Compatibilitate gama
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
|
Locul de montare
|
Fata
|
Compozitie contact pol
|
4 NC
|
Contacts operation
|
Instantaneu
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 25...400 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL 60947-5-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 50 °C)
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
|
Certificari produs
|
Schema CB
CCC
UL
CSA
UE
UKCA
|
Suplimentar
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
110 A at <= 690 V c.a. conforming to SR EN 60947
|
Curent instantaneu de scurtcircuit
|
80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG at <= 690 V conforming to SR EN 60947
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Distanta fara suprapunere
|
0,5 mm
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil fara
Borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²rigid
|
Inaltime
|
30 mm
|
Latime
|
38 mm
|
Adancime
|
35 mm
|
Greutate neta
|
0,045 kg
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Mediu normal
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TC conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…80 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,100 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
42,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,200 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,200 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,900 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
448,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|