Schneider-Electric LightCom RO
 
LA1KN047
LA1KN047
Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 4 Nc - Conector Faston
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys K
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului LA1
Compatibilitate gama TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
Locul de montare Fata
Compozitie contact pol 4 NC
Contacts operation Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL 60947-5-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <50 °C
Standarde SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
Certificari produs Schema CB
CCC
UL
CSA
UE
UKCA
Suplimentar
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A la <= 690 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
Curent instantaneu de scurtcircuit 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG la <= 690 V conformitate cu SR EN 60947
Curentul minim de comutare 5 mA
Tensiunea minima de comutare 17 V
Distanta fara suprapunere 0,5 mm
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Conexiuni - borne Borne Faston 1 cablu(ri) 6,35 mm²
Borne Faston 2 cablu(ri) 2,8 mm²
Inaltime 30 mm
Latime 38 mm
Adancime 35 mm
Greutate neta 0,045 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Mediu normal
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare -50…80 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…50 °C
Altitudinea de functionare 2000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4 cm
Latime prima forma de impachetare 3,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 46 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni