|
|
|
LA1KN31
Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 3 No + 1 Nc - Borne Tip Clema Cu Surub
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys K
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte auxiliar
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA1
|
Compatibilitate gama
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
|
Locul de montare
|
Fata
|
Compozitie contact pol
|
3 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
Instantaneu
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 25...400 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL 60947-5-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A la <50 °C
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certificari produs
|
IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
|
Suplimentar
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
110 A la <= 690 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
|
Curent instantaneu de scurtcircuit
|
80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG la <= 690 V conformitate cu SR EN 60947
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Distanta fara suprapunere
|
0,5 mm
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²rigid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²rigid
|
Cuplu de strangere
|
1,3 N.m - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,3 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Inaltime
|
30 mm
|
Latime
|
38 mm
|
Adancime
|
35 mm
|
Greutate neta
|
0,045 kg
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Mediu normal
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TC conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura de depozitare
|
-50…80 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
41,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
3,8 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
3,6 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
4 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S02
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
100
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
4,1 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
15 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|