Schneider-Electric LightCom RO
 
LA1SK11
LA1SK11
Bloc De Contacte Auxiliar - 1 No + 1 Nc - Pentru Tesys Sk
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA1SK
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate produs LC1SK
Operare contacte auxiliare Instantaneous
Compozitie contact pol 1 NO + 1 NC
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,5…6 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,35…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,35…6 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,35…1,5 mm²flexibil fara
Suplimentar
Locul de montare Partea frontala
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947
690 V conformitate cu BS 5424
690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. <= 400 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <55 °C
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gL conformitate cu SR EN 60947
10 A gL conformitate cu VDE 0660
Cuplu de strangere 0,8 N.m - pornit borne cu surub
Latime 27 mm
Greutate neta 0,022 kg
Mediu
Standarde VDE 0660
BS 5424
SR EN 60947
NF C 63-110
Certificari produs CSA
UL
Grad de protectie IP IP2x
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Temperatura de depozitare -50…70 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 28 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 60
Greutatea formei de impachetare 2 1,855 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months