Schneider-Electric LightCom RO
 
LA4DA1G
LA4DA1G
TeSys Deca, suppressor module, RC circuit, 50...127V AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA4D
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs 3P LC1D80...D150
Suplimentar
Mod de montare Cu suruburi
Tehnologie de suprimare Circuit RC
Tensiune circuit de comanda 50...127 V c.a. 50/60 Hz
Maximul varfurilor de tensiune 3 Uc
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,8 cm
Latime prima forma de impachetare 4,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 16,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 78
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,473 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months