Schneider-Electric LightCom RO
 
LA4DB3B
LA4DB3B
TeSys Deca, suppressor module, bidirectional peak limiting diode, 24V DC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA4D
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs 4P LP1D80
3P LC1D80...D95
4P LP1D40...D65
Suplimentare
Locul de montare Sus
Mod de montare Cu suruburi
Tehnologie de suprimare Dioda limitatoare de varf bidirectionala
Tensiune circuit de comanda 24 V c.c.
Maximul varfurilor de tensiune 2 Uc
Greutate neta 0,018 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,100 cm
Latime prima forma de impachetare 4,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,700 cm
Greutate prima forma de impachetare 17,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 32
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 776,000 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months