|
|
|
LA4DB3S
TeSys D - modul supresor - dioda bidirectionala de limitare- 72 V DC
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA4D
|
Tip produs sau componenta
|
Module de suprimare
|
Compatibilitate produs
|
4P LP1D80
3P LC1D80...D95
4P LP1D40...D65
|
Suplimentare
Locul de montare
|
Sus
|
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Tehnologie de suprimare
|
Dioda limitatoare de varf bidirectionala
|
Tensiune circuit de comanda
|
72 V c.c.
|
Maximul varfurilor de tensiune
|
2 Uc
|
Greutate neta
|
0,018 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
17,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
78
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,498 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|