|
|
|
LA4DBL
TeSys D Adapter kit low signal control for LC1/LC2 D40A…D80A
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Kit de adaptare
|
Accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu pentru control
|
Compatibilitate gama
|
TeSys D
|
Compatibilitate produs
|
LC1D40A...D80A - 3P 24...250 V c.a.
LC2D40A...D80A
|
Suplimentar
Alcatuirea kitului
|
1 x relay interface module LA4DFB (electromecanic
1 x coil wiring adapter LAD4BB3
|
Greutate neta
|
0,077 kg
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
81,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
5,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
12,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
20,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S02
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
20
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
1,977 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
15,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40,0 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|