Schneider-Electric LightCom RO
 
LA4DC1U
LA4DC1U
TeSys D - suppressor module - diodes - 12...250 V DC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA4D
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs 3P LP1D09...LP1D32
Suplimentar
Mod de montare Cu suruburi
Tehnologie de suprimare Dioda volant
Tensiune circuit de comanda 24...250 V c.c.
Maximul varfurilor de tensiune 1 Uc
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 14,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 78
Greutatea formei de impachetare 2 1,308 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months