Schneider-Electric LightCom RO
 
LA4DC2U
LA4DC2U
TeSys D - suppressor module - diodes - 12...250 V DC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LA4D
Tip produs sau componenta Module de suprimare
Compatibilitate produs 3P LC1D80
Suplimentar
Mod de montare Cu suruburi
Tehnologie de suprimare Dioda volant
Tensiune circuit de comanda 24...250 V c.c.
Maximul varfurilor de tensiune 1 Uc
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,6 cm
Latime prima forma de impachetare 4,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 5 cm
Greutate prima forma de impachetare 15 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months